Pubblica i tuoi prodotti
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

    YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    250 - 475 TR (880 -1670 kW)

    The YORK® YVAM is an air-cooled magnetic bearing centrifugal chiller that is specifically designed for hyperscale and colocation data centers applications. ​​

    • Highest Efficiency​
    • Simplified Design​
    • Low Harmonics​
    Voce di capitolato
    • Delivers peak efficiency at and beyond typical industry standards​

      YORK® magnetic-bearing technology allows YVAM to operate at inverted conditions which means the chiller does not need free cooling coils to deliver performance comparable to air-cooled chillers with integral water-side economizers. This makes YVAM one of the most efficient options for data center applications.​

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoyork_yvam
    • Famiglia di prodottoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Gruppo di famigliaAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-04
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Condizionatori
    • Clasificazione IFCRefrigeratore
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Descrizione Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 64 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Centrifugal Water Chillers
    • Numero OmniClass23-33 21 13 13
    • Titolo OmniClassCentrifugal Chillers