Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
johnsonsuisse/products/62d15207-1b07-4ba6-a8b6-f1438445265c
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Egg Junior Toilet Suite
Non disponibile in Stati Uniti
JohnsonSuisse
Follow
Egg Junior Toilet Suite
Egg shaped Close Couple Toilet Suite suitable for use in childcare installations
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
C67977_C6262_X011H
Famiglia di prodotto
Egg
Gruppo di famiglia
Toilet Suites
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-12-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
730
Larghezza (mm)
365
Profondità (mm)
665
Links
Links
Link al Prodotto
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/childrens-products/egg-junior/
Descrizione Tecnica
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2017/01/3-2-14-Egg-CC-R1.1.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Tailandia
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descrizione Uniclass 2015
Toilets
Disponibilità Regionale
Oceania
Asia
Australia
Malesia
Prodotti simili
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download