Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Venezia FTW Suite
Non disponibile in Stati Uniti
JohnsonSuisse
Follow
Venezia FTW Suite
Upright Flush To Wall Suite with soft-close seat
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
J2320_J2371_X011H
Famiglia di prodotto
Venezia
Gruppo di famiglia
Toilets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-12-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
781
Larghezza (mm)
390
Profondità (mm)
650
Links
Links
Link al Prodotto
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
Descrizione Tecnica
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Cina
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descrizione Uniclass 2015
Toilets
Disponibilità Regionale
Oceania
Asia
Australia
Malesia
Prodotti simili
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download