Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Home
Categorie
Articoli sanitari
Asciugatori mani e capelli
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Non disponibile in Stati Uniti
JohnsonSuisse
Follow
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
NHD01151-B
Famiglia di prodotto
Nofer
Gruppo di famiglia
Hand & Hair Dryers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-12-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
280
Larghezza (mm)
280
Profondità (mm)
210
Links
Links
Link al Prodotto
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Descrizione Tecnica
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Peso Netto (Kg)
5.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
Clasificazione IFC
Apparecchiatura elettrica
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_70_62_37
Descrizione Uniclass 2015
Hand driers
Disponibilità Regionale
Oceania
Asia
Australia
Malesia
Prodotti simili
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download