Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Torino Undercounter Basin
Non disponibile in Stati Uniti
JohnsonSuisse
Follow
Torino Undercounter Basin
Torino Undercounter Basin
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
WBAATR100WW
Famiglia di prodotto
Torino
Gruppo di famiglia
Basin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-12-29
Numero di versione
1
Altezza (mm)
175
Larghezza (mm)
625
Profondità (mm)
375
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Malesia
Prodotto in
Malesia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Oceania
Asia
Australia
Malesia
Prodotti simili
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download