Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
johnsonsuisse/products/1cde31cb-1a44-4e4c-9ab2-cbd4528b47b7
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Non disponibile in Stati Uniti
JohnsonSuisse
Follow
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
WBFA301080CP
Famiglia di prodotto
Java
Gruppo di famiglia
Shower
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-08-11
Numero di versione
1
Altezza (mm)
719.6
Larghezza (mm)
117.5
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/java/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-684mm-slide-bar-two-function-WBFA301080CP
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Progettato in
Malesia
Prodotto in
Malesia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descrizione Uniclass 2015
Showers
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numero OmniClass
23-31 17 00
Titolo OmniClass
Showers
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Oceania
Asia
Australia
Malesia
Prodotti simili
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download