Pubblica i tuoi prodotti
Celtic II Fixed shower head with single function

Celtic II Fixed shower head with single function

Celtic II Fixed shower head with single function
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWBFA301081CP
  • Famiglia di prodottoCeltic II
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)227.3
  • Larghezza (mm)227.3
  • Profondità (mm)55.25
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inMalesia
  • Prodotto inMalesia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Oceania Asia
Australia
Malesia