Pubblica i tuoi prodotti
Flores II Fixed shower head with single function

Flores II Fixed shower head with single function

Flores II Fixed shower head with single function
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWBFA301234CP
  • Famiglia di prodottoFlores II
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)260
  • Profondità (mm)58
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inMalesia
  • Prodotto inMalesia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Oceania Asia
Australia
Malesia