Pubblica i tuoi prodotti
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit

Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit

Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWBFA301323CP
  • Famiglia di prodottoFelino
  • Gruppo di famigliaFaucet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-24
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)215
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inMalesia
  • Prodotto inMalesia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Oceania Asia