Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
johnsonsuisse/products/23203236-26f5-4eac-8989-24270b7eb47c
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Fermo-N 1/2'' Angle Valve With Wall Flange
Non disponibile in Stati Uniti
JohnsonSuisse
Follow
Fermo-N 1/2'' Angle Valve With Wall Flange
Fermo-N 1/2" Angle Valve With Wall Flange
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
WBFA301405CP
Famiglia di prodotto
Fermo-N
Gruppo di famiglia
Faucet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-12-29
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/fermo-n-066-10.0057/angle-valve-wall-flange-WBFA301405CP
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Progettato in
Malesia
Prodotto in
Malesia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Valvola
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Oceania
Asia
Australia
Malesia
Prodotti simili
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download