Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Non disponibile in Stati Uniti
JohnsonSuisse
Follow
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
WBSC950161WW
Famiglia di prodotto
Treviso
Gruppo di famiglia
Water Closet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-12-29
Numero di versione
1
Altezza (mm)
395
Larghezza (mm)
370
Profondità (mm)
540
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Malesia
Prodotto in
Malesia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Numero OmniClass
23-31 19 19
Titolo OmniClass
Water Closets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Oceania
Asia
Australia
Malesia
Prodotti simili
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download