Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
johnsonsuisse/products/ae902c71-7820-4b73-9489-ab4d86b27d78
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Venezia Slim Round Countertop Basin 390mm
Disponibile in Stati Uniti
JohnsonSuisse
Follow
Venezia Slim Round Countertop Basin 390mm
Venezia Slim Round Countertop Basin 390mm
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
WBVC950190WW
Famiglia di prodotto
Venezia
Gruppo di famiglia
Basin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-12-29
Numero di versione
1
Altezza (mm)
130
Larghezza (mm)
390
Profondità (mm)
390
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/venezia/venezia-slim-round-WBVC950190..
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Malesia
Prodotto in
Malesia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Prodotti simili
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download