Pubblica i tuoi prodotti
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWBFA301216CP
  • Famiglia di prodottoShower Column
  • Gruppo di famigliaShower Column
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-11
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)349
  • Profondità (mm)604
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inMalesia
  • Prodotto inMalesia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Oceania Asia