Pubblica i tuoi prodotti
CUN - barbecue 3 bruciatori
CUN - barbecue 3 bruciatori
CUN - barbecue 3 bruciatori
CUN - barbecue 3 bruciatori
    Jokodomus

    CUN - barbecue 3 bruciatori

    4.3 su 5 stelle4.3(26 recensioni)

    La cucina da esterno di JOKODOMUS

    Il sistema modulare CUN di JOKODOMUS è flessibile e dinamico; i singoli moduli possono essere combinati per formare una linea o un blocco compatto.

    Il barbecue a gas con 3 bruciatori in acciaio inossidabile ha una potenza di 6,2 kW ciascuno. Diffusori di calore e coperture bruciatori in acciaio inox. Il cassetto per grasso è di dimensioni standard. 2x piastra di ghisa aperta e 1x chiusa. Sistema di accensione: piezo. Il coperchio in acciaio inossidabile è a doppio strato e isolato e ha un termometro. Il barbecue può essere montato come soluzione integrata o essere sospeso "come un ponte" tra due moduli della serie CUN. Infine può essere posizionato su un carrello della serie CUN e spostato in modo indipendente. Importante: per aprire il coperchio il grill necessita di una distanza minima di 11 cm dalla parete.

    In una casa per le vacanze sul lago, la cucina potrebbe essere all'aperto, per un momento informale con tutta la famiglia. Può essere sulla terrazza sul tetto quando si beve un drink con gli amici. O semplicemente nel tuo giardino.

    Scegli tra la serie CUN con teppanyaki, griglia per barbecue, lavandino, Big Green Egg, frigorifero, modulo stoccaggio ...

    Voce di capitolato
    • Il sistema modulare CUN di JOKODOMUS è flessibile e dinamico; i singoli moduli possono essere combinati per formare una linea o un blocco compatto.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocun-barbecue-3-burners
    • Famiglia di prodottoKitchen
    • Gruppo di famigliaBarbecue 3 burners
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Arredo
    • Clasificazione IFCMobilia