Pubblica i tuoi prodotti
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
    Joris Ide

    JI Onduroof 1000

    JI Onduroof 1000 is an insulated roof panel suitable for pitched roofs. The sandwich panel consists of an outer sheet with a corrugated profile, a polyisocyanurate (PIR) foam core without harmful CFC-HCFC compounds, and a lightly ribbed inner sheet. The outer sheet has the aesthetic advantages of a traditional corrugated sheet and is therefore an ideal solution for renovation and new construction projects in both the industrial and agricultural sectors.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoji-onduroof-1000
    • Famiglia di prodottoPIR Roof Panels
    • Gruppo di famigliaPIR Roof Panels
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)43
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)2500
    Relativo a
    • Materiale principale2C Polyurethane
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)11.11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole