Pubblica i tuoi prodotti
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block

    1x6 Joto-Vent Reinforcement-block

    This product is designed to use with 1x6 Joto-Vent (model: KP-L150U)

    The primary use is to provide more reinforcement against the compression point at the foundation where a heavy vertical load from a post is applied. Consult with a structural engineer for advice on how best to use the block.

    Voce di capitolato
      • Product No: KP-LRB150 (Designed for use with KP-L150U)
      • Color: Black
      • Dimensions: 2-3/4" x 1-3/4" x 13/16"
      • Material: JC (Calcium-carbonate, Polyolefin composite)
      • Package: 50 pieces / box
      • Allowable load per block: 5,465 lb (Consult with a structural engineer for advice on how best to use the block)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoreinforcement-block
    • Famiglia di prodottoContinuous Perimeter Foundation Vents
    • Gruppo di famigliaJoto-Vent System
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)0.75
    • Larghezza (pollici)1.75
    • Profondità (pollici)3.7
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inGiappone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Codice CSI MasterFormat 201408 95 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Vents