Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
jouplast/products/b04a2474-1444-42ef-9b41-913447cf9249
Home
Categorie
Pavimentazioni
Pavimenti - Sistemi
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
Non disponibile in Stati Uniti
JOUPLAST
Follow
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Can be use as a riser pedestal of 10mm.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
extension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-06-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
10
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal/
Video di istruzione
https://youtu.be/1CfhiLveacw
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Polipropilene
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
Codice Uniclass 2015
Ss_30_42_32_30
Descrizione Uniclass 2015
External floor tiling systems
Numero OmniClass
23-15 17 11
Titolo OmniClass
Flooring Specialties and Accessories
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
Svizzera
Prodotti simili
Buzon
BC-0
Download
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Download
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
Download
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
Download
Italprofili
BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST - Art.187.2J da 55 a 95 mm
Download
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Download