Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
jouplast/products/431b6674-57f5-4373-8741-de6e022984d7
Home
Categorie
Pavimentazioni
Pavimenti - Sistemi
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
Non disponibile in Stati Uniti
JOUPLAST
Follow
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Snappable packers.
Compatible with standard and self-levelling riser pedestals from the ESSENTIEL range.
Quick and easy to fit.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
extension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-06-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
10
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal/
Video di istruzione
https://youtu.be/QCNZfyJ9x2k
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Polipropilene
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
Codice Uniclass 2015
Ss_30_42_32_30
Descrizione Uniclass 2015
External floor tiling systems
Numero OmniClass
23-15 17 11
Titolo OmniClass
Flooring Specialties and Accessories
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
Svizzera
Prodotti simili
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
Download
Buzon
BC-0
Download
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
Download
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal
Download
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Download
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and checker plate
3.6
(
5
)
Download