Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
jouplast/products/87441704-a95e-4359-93d4-1bda02ec6031
Home
Categorie
Pavimentazioni
Pavimenti - Sistemi
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
Non disponibile in Stati Uniti
JOUPLAST
Follow
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
This accessory increases CLEMAN® and EASIO® riser pedestal height by 60 mm.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
Quick and easy to install.
Compatible with Cleman® riser pedestals
Compatible with EASIO® riser pedestals
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
extension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-06-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
60
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-60-mm-for-cleman-paving-riser-pedestal/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Polipropilene
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
Codice Uniclass 2015
Ss_30_42_32_30
Descrizione Uniclass 2015
External floor tiling systems
Numero OmniClass
23-15 17 11
Titolo OmniClass
Flooring Specialties and Accessories
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
Svizzera
Prodotti simili
Buzon
BC-0
Download
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Download
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
Download
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
Download
Italprofili
BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST - Art.187.2J da 55 a 95 mm
Download
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Download