Pubblica i tuoi prodotti
JVD COPT’AIR | HAND DRYERS
JVD COPT’AIR | HAND DRYERS
JVD COPT’AIR | HAND DRYERS
JVD COPT’AIR | HAND DRYERS
JVD COPT’AIR | HAND DRYERS
    JVD

    JVD COPT’AIR | HAND DRYERS

    COPT'AIR hand dryer with low power consumption and anti-vandalism (aluminum cover).

    Ultra fast drying with its rotating nozzle.

    Designed for intensive use.

    PRODUCT'S +

    • 100% new drying sensations with a cyclonic effect
    • 65% more economical than competitors' models
    • 100% Anti-vandalism: aluminium or stainless steel cover
    Voce di capitolato
      • Drying time : 10-15s
      • Material : Aluminum
      • Colours : White / Metallic gray / Matte black / Stainless Steel
      • IK index : IK10
      • Warranty : 3 years
      • Installation volume : Volume 2
      • Rated Power : 600 W
      • Voltage : 220-240 V  AC (Exist in 110-120V (US))
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Degree of protection : IP 24 
      • Sound level (1m in front of the appliance) : 80 dB
      • Filter : Anti-bacterial filter (Option)
      • Vandal-safe : Yes
      • Drying zone lighting : Yes
      • Height : 285mm, Width : 232mm,  Depth : 196mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoptair
    • Famiglia di prodottoHYGIENE EQUIPMENT
    • Gruppo di famigliaHand dryers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)285
    • Larghezza (mm)232
    • Profondità (mm)196
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)4.36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descrizione Uniclass 2015Hand driers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 15
    • Titolo OmniClassHand Dryers