Pubblica i tuoi prodotti
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
    JVD

    JVD EXP’AIR | HAND DRYERS

    EXP'AIR hand dryer with forced air.

    Anti-vandalism with aluminum hood and adapted to people with reduced mobility.

    Equipped with a water recovery tank or a direct evacuation solution.

    PRODUCT'S +

    • 35% more economical than competitors' models
    • 50% quieter than competitors' models
    • 100% accessible by people with reduced mobility and small children
    Voce di capitolato
      • Drying time : 10-15s
      • Material : Aluminum
      • Colour : White / Matte Black / Metallic Gray / White Kids
      • IK index : IK10
      • Warranty : 3 years
      • Water tray : Yes
      • Water tray capacity : 600mL
      • Installation volume : Volume 2
      • Rated Power : 800 W
      • Voltage : 230V AC (Exist in 110-120V (US))
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Degree of protection (IP) : 44
      • Sound level (1m in front of the appliance) : 75 dB
      • Filter : Copper filter
      • Vandal-safe : Yes
      • Antibacterial treatment : Yes
      • Drying zone lighting : Yes
      • Height : 430mm, Width : 343mm, Depth : 237mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoexpair
    • Famiglia di prodottoHYGIENE EQUIPMENT
    • Gruppo di famigliaHand dryers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)430
    • Larghezza (mm)343
    • Profondità (mm)237
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)6.94
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descrizione Uniclass 2015Hand driers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 15
    • Titolo OmniClassHand Dryers