Pubblica i tuoi prodotti
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
    JVD

    JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS

    NEPTUNE hair dryer for pools and gyms, resistant in chlorinated atmosphere and provided with an induction motor for intensive use.

    Adjustable and ergonomic height (180 ° rotation).

    PRODUCT'S +

    • Adjustable height
    • 180° rotation
    • Quiet (70 dB)
    • Longevity (induction motor)
    • Corrosion resistant in chlorinated atmospheres
    • On/off button to simplify maintenance
    Voce di capitolato
      • Material : ABS & Polycarbonate
      • Warranty : 3 years
      • Colour : Black / White / Red / Blue
      • Warranty : 3 years
      • Installation volume : Volume 3
      • Rated Power : 2000 W
      • Standby Power : 0 W
      • Voltage : 220-240V AC
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Vandal-safe : Yes
      • On/off button : Yes
      • Height : 1153mm, Width : 150mm, Depth : 411mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconeptune
    • Famiglia di prodottoHYGIENE EQUIPMENT
    • Gruppo di famigliaSwimming pool hair dryers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1153
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)411
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)3.07
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice ETIMEC000554
    • Nome ETIMWall hair dryer
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Descrizione Uniclass 2015Hair driers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 17
    • Titolo OmniClassHair Dryers