Pubblica i tuoi prodotti
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
    JVD

    JVD STELL’AIR | HAND DRYERS

    STELL'AIR automatic hand dryer with forced air and bactericidal copper filter.

    Silent (73 dB) and anti-vandalism (IK10).

    Equipped with a water recovery tank or a direct evacuation solution (optional).

    PRODUCT'S +

    • 35% more economical than competitors' models
    • 73 dB makes it the quietest on the market
    • 100% Ergonomic with its wide opening and illumination
    Voce di capitolato
      • Drying time : 10-15s
      • Warranty : 3 years
      • Material : ABS
      • Colour : Matt Black / White / Metallic gray
      • IK index : IK10
      • Water tray capacity : 1000 mL
      • Drain connection : Optional
      • Installation volume : Volume 2
      • Rated Power : 800 W
      • Voltage : 220-240V AC (Exist in 110-120V (US))
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Degree of protection : IP44
      • Sound level (1m in front of the appliance) : 73 dB
      • Filter : Copper filter
      • Vandal-safe : Yes
      • Antibacterial treatment : Yes
      • Drying zone lighting : Yes
      • Height : 531mm, Width : 340mm, Depth : 260mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostellair
    • Famiglia di prodottoHYGIENE EQUIPMENT
    • Gruppo di famigliaHand dryers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)531
    • Larghezza (mm)340
    • Profondità (mm)260
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)6.24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descrizione Uniclass 2015Hand driers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 15
    • Titolo OmniClassHand Dryers