Pubblica i tuoi prodotti
JVD SUP’AIR | HAND DRYERS
JVD SUP’AIR | HAND DRYERS
JVD SUP’AIR | HAND DRYERS
JVD SUP’AIR | HAND DRYERS
JVD SUP’AIR | HAND DRYERS
    JVD

    JVD SUP’AIR | HAND DRYERS

    SUP'AIR hand dryer with ultra fast drying and low power consumption.

    Designed for intensive use.

    PRODUCT'S +

    • Ultra-fast drying
    • Very low energy consumption
    • Compact
    • Excellent quality-price ratio
    • Can easily replace an existing hand dryer
    Voce di capitolato
      • Drying time : 10-15s
      • Warranty : 3 years
      • Material : ABS
      • Colour : White / White Kids / Matt Black / Metallic Gray
      • IK index : IK9
      • Warranty : 3 ans
      • Installation volume : Volume 2
      • Rated Power : 600 W
      • Voltage : 220-240V AC (Exist in 110-120V (US))
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Degree of protection : IP 24
      • Sound level (1m in front of the appliance) : 75 dB
      • Filter : Anti-bacterial filter (Option)
      • Vandal-safe : Yes
      • Drying zone lighting : Yes
      • Height : 292mm, Width : 215mm, Depth : 193mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosupair
    • Famiglia di prodottoHYGIENE EQUIPMENT
    • Gruppo di famigliaHand dryers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)292
    • Larghezza (mm)215
    • Profondità (mm)193
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)3.42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descrizione Uniclass 2015Hand driers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 15
    • Titolo OmniClassHand Dryers