Pubblica i tuoi prodotti
C5TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
C5TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
    JVP

    C5TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System

    Sistema modulare per pavimento tecnico sopraelevato accessibile, per garantire la migliore qualità nel mondo dei componenti per pavimentazione sopraelevata, sia in ambito commerciale che residenziale, grazie ai nostri pannelli completamente incapsulati e alla nostra esperienza e conoscenza possiamo suggerire e fornire la scelta migliore in fatto di sistemi per pavimenti sopraelevati, per affrontare e vincere la sfida delle nuove tecnologie nella costruzione degli edifici.
    Voce di capitolato
    • Pannelli per pavimento sopraelevato, costituiti da anima in truciolare di legno FSC® alta densità, tra 700 e 750 kg/m3, completamente incapsulato in lamiere d’acciaio zincato, spessore tra 0,30 e 0,35 mm, incollaggio vinilico due componenti, il tutto assemblato mediante una particolare doppia piegatura perimetrale ribattuta con sistema coperto da brevetto Internazionale, pannelli nudi per coperture autoposanti, appoggiati alla struttura sottostante senza traversi. UNI EN 12825: 3/3,0/A/1 PSA MOB UK: EUROGRADE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC5TTM000
    • Famiglia di prodottoRaised access floor
    • Gruppo di famigliaPanels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)29
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioTruciolato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)9.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti sopraelevati accessibili
    • Numero OmniClass23-15 17 21
    • Titolo OmniClassAccess Flooring Components