Pubblica i tuoi prodotti
Sliding window 3 rails 3 leaves with shutter
Sliding window 3 rails 3 leaves with shutter
Sliding window 3 rails 3 leaves with shutter
    K.LINE

    Sliding window 3 rails 3 leaves with shutter

    4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)
    3-leaf sliding window
    • 3 tracks
    • Leftwards or rightwards opening direction
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Voce di capitolato
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoklbc3r-3vt-bbvr
    • Famiglia di prodottoCoulissants
    • Gruppo di famigliaKL-BC3R
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows