Pubblica i tuoi prodotti
Fixed Window with 4 Vertical zones
Fixed Window with 4 Vertical zones
    K.LINE

    Fixed Window with 4 Vertical zones

    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Voce di capitolato
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoklfp-fixe-4zv
    • Famiglia di prodottoFrappe
    • Gruppo di famigliaKL-FP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia
    Portogallo
    Spagna