Pubblica i tuoi prodotti
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with left fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with left fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with left fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with left fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with left fixed
    K.LINE

    Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with left fixed

    4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)
    KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Voce di capitolato
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoklgt-apd-2vt-ang-fg
    • Famiglia di prodottoPortes
    • Gruppo di famigliaKL-CITY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte vetrate
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 13
    • Titolo OmniClassAluminum Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia