Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
k-line/products/28af78a5-4219-42bf-974b-ce9bb4153c02
Home
Categorie
Porte
Porte vetrate
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double inward opening with left fixed
Non disponibile in Stati Uniti
K.LINE
Follow
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double inward opening with left fixed
KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
klgt-apd-2vt-fra-fg
Famiglia di prodotto
Portes
Gruppo di famiglia
KL-CITY
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-09-17
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://pro.k-line.fr/
Istruzioni di installazione
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
Certificazione di Prodotto
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
Descrizione Tecnica
https://pro.k-line.fr/la-porte-grand-trafic-kl-gt.html
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Porte vetrate
Clasificazione IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Codice UNSPSC
301715
Codice Uniclass 2015
Pr_30_59_24
Descrizione Uniclass 2015
Doorsets
Codice CSI MasterFormat 2014
08 13 16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Aluminum Doors
Numero OmniClass
23-17 11 13 13
Titolo OmniClass
Aluminum Doors
Codice CSI UniFormat II
B2030
Titolo CSI UniFormat II
Exterior Doors
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
C.R. Laurence
Entice® HP+ Glass Entrance System
4.3
(
14
)
Download
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
4.0
(
5
)
Download
Maars Living Walls
Glass doors
Download
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
2.3
(
6
)
Download
Titoni Window Systems
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
5.0
(
8
)
Download
dormakaba
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
4.1
(
7
)
Download