Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
k-line/products/112c2e78-a6e2-4432-b75f-9f5f1b913746
Home
Categorie
Porte
Porte vetrate
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double inward opening - Showcase
Non disponibile in Stati Uniti
K.LINE
Follow
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double inward opening - Showcase
4.7
(6 recensioni)
KLINE door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
klgt-apd-2vt-fra-sho
Famiglia di prodotto
Portes
Gruppo di famiglia
KL-CITY
Tipo
Showcase (modello esempio)
Data di pubblicazione
2020-09-17
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://pro.k-line.fr/
Istruzioni di installazione
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
Certificazione di Prodotto
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
Descrizione Tecnica
https://pro.k-line.fr/la-porte-grand-trafic-kl-gt.html
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Porte vetrate
Clasificazione IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Codice UNSPSC
301715
Codice Uniclass 2015
Pr_30_59_24
Descrizione Uniclass 2015
Doorsets
Codice CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Numero OmniClass
23-17 11 13 13
Titolo OmniClass
Aluminum Doors
Codice CSI UniFormat II
B2030
Titolo CSI UniFormat II
Exterior Doors
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
C.R. Laurence
Entice® HP+ Glass Entrance System
4.3
(
14
)
Download
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
4.0
(
5
)
Download
Maars Living Walls
Glass doors
Download
Titoni Window Systems
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
5.0
(
8
)
Download
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
2.3
(
6
)
Download
hOyez PartitionSystems
Glass door
3.7
(
33
)
Download