Pubblica i tuoi prodotti
Entrance door Collection Contemporaine
Entrance door Collection Contemporaine
Entrance door Collection Contemporaine
    K.LINE

    Entrance door Collection Contemporaine

    5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Voce di capitolato
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKLPM-Contemporaine
    • Famiglia di prodottoPorte d'entrée monobloc
    • Gruppo di famigliaKL-PM et PL
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2017-07-19
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 13
    • Titolo OmniClassAluminum Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors