uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Ash Alabaster

Unique ref.: ashalabaster586486
Produttore: Kährs
Famiglia prodotto: Kährs Original
Gruppo prodotto: Harmony Collection
Larghezza (mm): 2423
Altezza (mm): 15
Profondità (mm): 196
Data di pubblicazione: 2017-05-02
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
The powder white stain on this 3-strip ash floor from the Harmony Collection creates a seamless expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.

Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 153N1AAKW1KW 0


Materiale principale: Ash
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Legno
Classificazione IFC: Floor
Uniclass 1.4 Codice: JM42
Uniclass 1.4 Descrizione: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Codice: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Descrizione: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Descrizione: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numero OmniClass: 23-15 17 13 11
Titolo OmniClass: Wood Flooring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Flooring - Wood

Nome Valore
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2423 mm
Material Ash
Pattern 3-Strip
Thickness 15 mm
Width 196 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 2423 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Ash

BIMobject®