Pubblica i tuoi prodotti
Ash Black Silver
Kährs

Ash Black Silver

This striking, black-stained single-strip ash floor from the Shine Collection features silver metallic highlights in the pores for a dramatic effect. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The high-gloss lacquer finish adds lustre, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKS8KW220

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoashblacksilver597044
  • Famiglia di prodottoKährs Supreme
  • Gruppo di famigliaShine Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2266
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring