Pubblica i tuoi prodotti
Oak Cirrus
Kährs

Oak Cirrus

4.3 su 5 stelle4.3(24 recensioni)
The simple white stain on this 2-strip oak floor from the Harmony Collection brings out the naturally occurring colour variations in the timber for a rustic yet refined expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the organic texture of the wood.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N2BEKVVKW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakcirrus586738
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaHarmony Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring