Pubblica i tuoi prodotti
Oak Crater
Kährs

Oak Crater

The knotted, cinnamon-brown planks of this single-strip floor in the Rugged Collection, have been smoked to create an authentically aged expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Voce di capitolato
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked Handscraped 101P8HEKFCKW180
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakcrater596402
  • Famiglia di prodottoKährs Spirit
  • Gruppo di famigliaRugged Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
  • Larghezza (mm)1830
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring