Pubblica i tuoi prodotti
Oak Domo
Kährs

Oak Domo

The deep golden brown hues found in this smoked 2-strip floor from the Da Capo Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the worn appearance of the floor.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 2-sided Brushed Smoked Handscraped 152XDDEKFPKW190
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakdomo586861
  • Famiglia di prodottoKährs Supreme
  • Gruppo di famigliaDa Capo Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)1900
  • Profondità (mm)190
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring