Pubblica i tuoi prodotti
Oak Ombra
Kährs

Oak Ombra

Hints of cinnamon are shot through with a deep-grey grain on this single-strip oak floor from the Boardwalk Collection. Each board has been hand brushed to bring out the grain and enhance the generous scattering of knots. Four-sided beveling creates a classic full plank look.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 151NDMEK13KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakombra597266
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaBoardwalk Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2420
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring