Pubblica i tuoi prodotti
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATED KEG TAPPERS

ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATED KEG TAPPERS

Available with one or two taps in two different sizes. Comes in two standard finish material options: FSC-certified oiled ipe wood, and textured, charcoal gray powder-coated stainless steel. Key features include:

  • Commercial-grade stainless steel interior
  • Electronic digital temperature control and display
  • Two-inch thick walls provide superior insulation and minimize vibrations
  • European keg adapters available
  • 33°F to 39°F digital temperature adjustment 
  • 2.3 amps, 120V 60Hz
  • Left- or right-side hinge available
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarcadia-refrigerated-keg-tapper
    • Famiglia di prodottoOutdoor Kitchen Appliances
    • Gruppo di famigliaArcadia Series Refrigeration
    • Data di pubblicazione2021-07-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici