Pubblica i tuoi prodotti
COOKTOPS
COOKTOPS
COOKTOPS

    COOKTOPS

    Powerful cast brass burners with enameled cast iron diffuser caps make these cooktops worthy of the Kalamazoo name.

    • BURNER OPTIONS TO SUIT DIFFERENT COOKING NEEDS — Choose from a double cooktop with a pair of 18,000 BTU burners or swap one burner for a 20,000 BTU triple-ring wok burner.
    • DESIGN OPTIONS TO SUIT ANY SPACE — Install into a masonry cutout or pair with a 24-inch Arcadia Series or Signature Series base cabinet with internal gas line routing.
    • CREATE AN OUTDOOR RANGETOP — Combine two or three double cooktops in a row for a full outdoor rangetop.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocooktops
    • Famiglia di prodottoOutdoor Kitchen Appliances
    • Gruppo di famigliaCooktop
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici