Pubblica i tuoi prodotti
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
    KALDEWEI

    FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm

    The revolutionary shower profile was developed to live up to the highest requirements. The KALDEWEI FLOW gives an exclusive touch to all shower floors. The KALDEWEI designers managed to fit an additional functional feature to a precise and ingeniously simple shape. With the patent pending KALDEWEI Click’n Clean® mechanism the cover can be simply opened and cleaning is child’s play.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2402
    • Famiglia di prodottoFLOWLINE ZERO
    • Gruppo di famigliaShower Channels
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-11-23
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)55
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Canalina
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain