Pubblica i tuoi prodotti
SILENIO 600x460x120
SILENIO 600x460x120
    KALDEWEI

    SILENIO 600x460x120

    Model No.3042: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing - together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - All SILENIO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes. - designed by Anke Salomon
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3042
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-09
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)12.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815