Pubblica i tuoi prodotti
CAYONO S COUNTERTOP WASHBASIN 580x415x30
CAYONO S COUNTERTOP WASHBASIN 580x415x30
    KALDEWEI

    CAYONO S COUNTERTOP WASHBASIN 580x415x30

    Modell No.3189

    The CAYONO washbasin combines puristic aesthetics with intelligent functionality: Developed for the designing of modern bathrooms, the washbasin impresses with its clear lines, which are rounded off by softly curved contours. Combined with the generous interior depth of the washbasin, the result is comfortable spaciousness that is an experience for every user. This washbasin is completed with the overflow placed to the back of the washbasin, which enables a consistently harmonious look. Thanks to the unique natural design, CAYONO can be used in a wide variety of projects.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3189
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-24
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)415
    • Profondità (mm)580
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)103
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815