Pubblica i tuoi prodotti
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
    KALDEWEI

    MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193

    The washbowls from KALDEWEI are filigree, almost delicate-walled. The fact that you cannot see the robust KALDEWEI steel enamel material is part of their appeal. But what is particularly fascinating is the puristic design of the washbowls, which enriches almost every KALDEWEI product series.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3193
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-15
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815