Pubblica i tuoi prodotti
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico426-1
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)1700
    • Profondità (mm)750
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)34.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815