Pubblica i tuoi prodotti
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 750x900 Mod. 549

    With their modern, clear design, the SANIDUSCH shower trays are classics among shower trays. The SANIDUSCH is not only available in different depths, but also with variable width and length in rectangular or square shapes. Due to the large number of different dimensions, the SANIDUSCH shower tray can be easily integrated into almost all room situations.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico549
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)750
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)20.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815