Pubblica i tuoi prodotti
ZIRKON 900x900 Mod. 604-1
ZIRKON 900x900 Mod. 604-1
    KALDEWEI

    ZIRKON 900x900 Mod. 604-1

    Clear design, large footprint, little space required. There are many reasons to start the day with the ZIRKON. For example, the elegant quadrant shape, which enables intelligent installation even in the tightest of spaces. And of course, this shower tray with a waste positioned on the side is available in many sizes and several depths. Thanks to the large number of different dimensions, the ZIRKON shower tray fits easily into any room.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico604-1
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)21.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815