Pubblica i tuoi prodotti
ZIRCON WITH SUPPORT 1000x800 Mod. 605-2
ZIRCON WITH SUPPORT 1000x800 Mod. 605-2
    KALDEWEI

    ZIRCON WITH SUPPORT 1000x800 Mod. 605-2

    Clear design, large footprint, little space required. There are many reasons to start the day with the ZIRKON. For example, the elegant quadrant shape, which enables intelligent installation even in the tightest of spaces. And of course, this shower tray with a waste positioned on the side is available in many sizes and several depths. Thanks to the large number of different dimensions, the ZIRKON shower tray fits easily into any room.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico605-2
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)21.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815