Pubblica i tuoi prodotti
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
    KALDEWEI

    CAYONO DUO 1700x750x400

    Model No. 724: The CAYONO DUO is the first KALDEWEI duo bathtub in the ADVANTAGE segment and offers an attractive solution for two people bathing together. The CAYONO DUO’s hallmarks are lavish space, reclining comfort and a voluminous interior. Together with CAYONOPLAN showers and PURO washbasins, CAYONO bathtubs are now the new standard in the family bathroom.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico724
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaBathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)750
    • Profondità (mm)1700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501