Pubblica i tuoi prodotti
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
    KALDEWEI

    ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425

    Model No.744: A bath with a comfort zone: with its generously proportioned storage shelf, the ASYMMETRIC DUO also has a spatial dimension. It can be used as a seat or for holding bath utensils, and also for the individual positioning of taps. There is a charming contrast between the precise and clear form of the bath rim and the ergonomic, flowing design language of the inside. Furthermore, the outflow set flush into the base of the bath is an elegant and harmonious solution.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico744
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaBathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)425
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1900
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501