Pubblica i tuoi prodotti
MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834
KALDEWEI

MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834

What this bath saves in length, it makes up for in width, just where you need it most: in the shoulder area. With this special shape, the MINI offers a spacious bath even in the smallest bathroom. And as an extra bonus, the tapered shape means a reduction in water consumption. This one-person bath with side waste is available as either a left or right-handed model.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico834
  • Famiglia di prodottoBathtubs
  • Gruppo di famigliaBathtubs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)1570
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioSmalti
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)44.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501